Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

186946
Model code: DX-KEY-LED2

Eaton DX Keypad with LED display for DE1, DC1, DA1, DB1

General specifications

Product Name
Eaton DX Keypad
Catalog Number
186946
EAN
4015081819980
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
81 mm
Product Width
66 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
UL 508C
UL
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
Model Code
DX-KEY-LED2

Especificações do produto

Used with
DA1
DC1
DE1
DB1
Product Category
Accessories
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
Please enquire
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
Fitted with:
Plug-in connection cable (approx 3 m, RJ45, 8-pin)
7-digital display assembly
Accessory/spare part type
Control panel
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Degree of protection (front side)
IP54
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.