Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

188050
M30I-FL-G-*

Eaton Moeller® series M30 Indicator light, RMQ-Titan, flat, green, individual facility for inscription, Front ring stainless steel

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Catalog Number
188050
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
32 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Code
M30I-FL-G-*

Atuador

Bezel color
Chrome
Bezel material
Metal
Design
Flat
Fitted with:
Front ring
Inscription
Individual inscription possible
Lens color
Green
Lens type
Flat
Round
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
Yes
With SWD-RMQ connections

Classificação elétrica

Rated insulation voltage (Ui)
250 V

Informações gerais

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Mounting position
As required
Opening diameter
30 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Size
Front dimensions: Ø 36 mm
Type
Indicator lights

Capacidades dos terminais

Terminal capacity
0.5 - 1.5 mm², stranded
0.5 - 1.5 mm², solid

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.