Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

193441
Model code: M-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate 2 mm galvanized for Ci45

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal galvanized
Catalog Number
193441
EAN
9010238023932
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
483 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
2.351 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
M-CI45

Delivery program

Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Mounting plates

Technical Data - Mechanical

Unit type
Modular system
Surface protection
Galvanized
Material
Stainless steel
Sheet steel 2 mm, unperforated, galvanized
Housing material
Sheet steel 2 mm, unperforated, galvanized

Additional information

Special features
Including 4 captive fixing screws
Used with
CI45...
xEnergy Safety Ci
Mounting system
Basic enclosure

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.