Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

196792
Model code: BPZ-DMS-800/12-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Steel sheet door with clip-down handle IP55 HxW=1230x770mm, W

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
196792
EAN
9008790982347
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1227 mm
Product Width
766 mm
Product Weight
10.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMS-800/12-P-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP55
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.