Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

197586
DX-COM-STICK3-KIT

Eaton DX Bluetooth communication stick for transferring parameters to a PC for DE1, DC1, DB1, DA1 variable frequency drives DX-COM-STICK3-KIT

Especificações gerais

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
197586
EAN
4015081945221
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
80 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-COM-STICK3-KIT

Especificações do produto

Used with
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5
Product Category
Accessories
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
Fitted with:
2 function keys for uploading and downloading parameters
Configuration memory
Bluetooth dongle
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Functions
For storage, copying parameters, and/or transferring parameters via Bluetooth to a PC with drivesConnect software or the drivesConnect mobile app

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.