Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

208284
Model code: DILM820-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM750/820

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
208284
EAN
4015082082840
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
145 mm
Product Width
235 mm
Product Weight
0.238 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front
Model Code
DILM820-XHB

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

General information

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.