Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

215218
Model code: Z5/FF250-XHB-Z

Eaton Moeller® series Z5 Terminal shroud, for Z5/FF250 (direct mounting)

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series Z5 Accessory Terminal cover
Catalog Number
215218
EAN
4015082152185
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
61 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.09 kg
Compliances
CE
Model Code
Z5/FF250-XHB-Z

Especificações do produto

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Accessory/spare part type
Shock protection cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.