Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216374
M22-A

Eaton Moeller® series M22 Adapter

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting adapter
Catalog Number
216374
EAN
4015082163747
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
41 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
Model Code
M22-A

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Comunicação

Connection to SmartWire-DT
Yes

Verificação do design

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informações gerais

Type
Mounting clamp (front mounting) for 3-contact LED elements

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.