Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216388
Model code: M22-B

Eaton Moeller® series M22 Blanking plug, gray

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 blanking plug
Catalog Number
216388
EAN
4015082163884
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-B

Especificações do produto

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22 mm
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Color
Gray
Material
Plastic
Degree of protection
NEMA 12
NEMA 3R
IP69K
IP66
NEMA 13
IP67
NEMA 4X
Degree of protection (front side)
NEMA Other
IP67/IP69K
Functions
For closing off of spare mounting locations
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.