Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216405
M22-XW

Eaton Moeller® series M22 Plunger Bridge

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 plunger bridge
Catalog Number
216405
EAN
4015082164058
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
16 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
0.32 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
M22-XW

Atuador

Functions
For actuating the middle contact element of the M22-W...3 non-illuminated 3-position selector switch actuator
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
Accessory/spare part type
Accessory
Spare part

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.