Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216416
Model code: M22-ES-MS1

Eaton Moeller® series M22 Key, MS1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
216416
EAN
4015082164164
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-ES-MS1

Especificações do produto

Used with
RAMO and RASP
Special features
Lock mechanism MS1
Type
Spare key for AUTO-OFF/RESET-HAND switch
Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Electrical accessory type
Other
Locking mechanism
MS1
Mechanical accessory type
Key
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.