Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216432
M22-XDH-Y

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised yellow, blank

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
216432
EAN
4015082164324
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
1.6 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-Y

Atuador

Design
Extended
Inscription
None
Inscription type
Blank
Language
Other

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Comunicação

Connection to SmartWire-DT
No

Verificação do design

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informações gerais

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button
Type
Raised
Used with
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
M22(S)-D-X

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.