Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216450
Model code: M22-XDLH-Y

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised yellow, blank

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
216450
EAN
4015082164508
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-XDLH-Y

Especificações do produto

Used with
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Type
Raised
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Button color
Yellow
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
22.2 mm
Lens color
Yellow
Design
High
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens shape
Round

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.