Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216476
M22-XZK-S99

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency switching off, yellow, HxW=50x33mm, NÖDSTOPP

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
216476
EAN
4015082164768
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XZK-S99

Atuador

Inscription
EMERGENCY STOP
" NÖDSTOPP "
Inscription type
Text
Language
Swedish
RAL-number
1004
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
Product Category
Accessories
Size
33 x 50 mm

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.