Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

216778
M22-LH-W

Eaton Moeller® series M22 Indicator light, RMQ-Titan, Extended, conical, white

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Catalog Number
216778
EAN
4015082167783
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
38 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
M22-LH-W

Atuador

Bezel color
Chrome
Bezel material
Other
Design
Extended, conical
Fitted with:
Front ring
Lens color
White
Lens type
High
Round

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Comunicação

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Verificação do design

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Classificação elétrica

Rated insulation voltage (Ui)
250 V

Informações gerais

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Mounting position
As required
Opening diameter
22 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Size
Front diameter: 29.7 mm
Type
Indicator lights

Capacidades dos terminais

Terminal capacity
0.5 - 1.5 mm², solid
0.5 - 1.5 mm², stranded

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.