Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218194
M22-XD-R-GB0

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat red, STOP

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218194
EAN
4015082181949
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
Model Code
M22-XD-R-GB0

Atuador

Design
Flush
Inscription
STOP
Inscription type
Text
Language
English

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Comunicação

Connection to SmartWire-DT
No

Verificação do design

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informações gerais

Opening diameter
22.3 mm
Product Category
Accessories
Suitable for
Push button
Type
Flat
Used with
M22-DZ-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M22(S)-D-X

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.