Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218216
Model code: M22-XDH-S-X5

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised black, -

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218216
EAN
4015082182168
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
1.6 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-S-X5

Especificações do produto

Used with
Modular pushbutton
Bezel
Silver
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
High
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Round
Design
Extended
Language
Other
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
Symbol " - "
Suitable for
Push button

Exportar as especificações do produto

Desenhos

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.