Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218261
M22-XDP-S-X7

Eaton Moeller® series M22 Button plate, mushroom black, arrow symbol M22-XDP-S-X7

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218261
EAN
4015082182618
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDP-S-X7

Atuador

Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
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
Product Category
Accessories
Suitable for
Mushroom head push button
Used with
M22(S)-D(R)P-…

Exportar as especificações do produto

Desenhos

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.