Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218325
M22-XDL-W-D18

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat, white, inscription " Senken "

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218325
EAN
4015082183257
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • > 5 characters: letter height 3 mm
  • ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Model Code
M22-XDL-W-D18

Atuador

Design
Flat
Inscription
" Senken "
Lens color
White

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Comunicação

Connection to SmartWire-DT
No

Verificação do design

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informações gerais

Product category
Accessories
Type
Button lenses

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.