Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218381
M22-XDLH-W-GB16

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised white, REVERSE

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218381
EAN
4015082183813
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDLH-W-GB16

Atuador

Design
High
Extended
Features
Labelled
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
" REVERSE "
Inscription type
Text
Lens color
White
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
Button lenses

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.