Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218406
M22-XL-R-D5

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light, red, inscription " Aus "

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
218406
EAN
4015082184063
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
9 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • > 5 characters: letter height 3 mm
  • ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Model Code
M22-XL-R-D5

Atuador

Design
Flat
Flush
Features
Labelled
Inscription
" Aus "
Inscription type
Text
Lens color
Red
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
Lenses for indicator lights

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.