Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218423
M22-XL-W-GB16

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light white, flush, REVERSE M22-XL-W-GB16

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
218423
EAN
4015082184230
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
9 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XL-W-GB16

Atuador

Design
Flat
Flush
Features
Labelled
Inscription
" REVERSE "
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Inscription type
Text
Lens color
White
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
Lenses for indicator lights

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.