Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

225271
EMS20

Eaton Moeller® series LS Diaphragm bolt, M20

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Membrane screw
Catalog Number
225271
EAN
4015082252717
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
15 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
CE
Model Code
EMS20

Especificações do produto

Features
External diameter of cable up to 13 mm
Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Fitted with:
Integral push-through diaphragm
Degree of protection
IP65
IP65, with cable inserted
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.