Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

230113
Model code: DILM150-XSP(RAC440)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RAC 440: 380 - 440 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM115, DILM150, DILM170

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
230113
EAN
4015082301132
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
110 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.245 kg
Certifications
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL Category Control No.: NLDX
Model Code
DILM150-XSP(RAC440)

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification
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
General information

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
440 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
440 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
380 V

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.