Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

239349
PKZM0-XM32DE

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring module, for DILM17-M32

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring module
Catalog Number
239349
EAN
4015082393496
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
41 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.023 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL
CE
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
Model Code
PKZM0-XM32DE

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificação do design

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.5 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.5 W

Classificação elétrica

Rated operational current (Ie)
32 A
Rated operational voltage (Ue) - max
415 VAC

Informações gerais

Model
Direct circuit
Product category
Accessories

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.