Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

240761
Model code: BFZ-UTS-6/198

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Sheet steel door for flush-mounted enclosures, polyester powder-spray painted, white RAL 9016, 33 space units per row, 6 rows

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
240761
EAN
4015082407612
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
1025 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
4.78 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTS-6/198

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel
Accessory consideration
BF flat distribution board

Delivery program

Accessory/spare part type
BF
Color
White
Model
Partial door
Type
Additional equipment for BF flat distribution board

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.