Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

248346
Z-S/2WM

Eaton Distribution board accessory, Two way switchp22 CO, 16A, 230 V, 20kA, I-0-II

Especificações gerais

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
248346
EAN
4015082483463
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.079 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-S/2WM

Especificações do produto

Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Width in number of modular spacings
2
Number of poles
Two-pole
Color calotte
Other
Switch type
Two-way switch
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Lamp socket
Other
Built-in depth
80 mm
Amperage rating
20 A
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Degree of protection
IP40
Number of contacts (change-over contacts)
2
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Inscription
Other
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
20 A
Rated Switching Capacity
0.02 kA

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.