Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

254833
M22-DZ-B

Eaton Moeller® series M22 Release pushbutton, blue, Bezel: titanium

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 release pushbutton
Catalog Number
254833
EAN
4015082548339
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 012528
CE
UL
UL 508
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
M22-DZ-B

Atuador

Actuator color
Blue
Actuator function
Spring-return
Bezel color
Chrome
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring
Lens type
Round
Number of command positions
1
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
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Opening diameter
22 mm
Product category
Accessories
Used with
ZB32
ZB65
Z5
ZE
ZB12
ZW7...
ZB150

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.