bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

262240
Model code: NZM2-160-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 3p, up to 160 A, 2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
262240
EAN
4015082622404
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
184 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.243 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
Model Code
NZM2-160-XKC

Dados técnicos - elétricos

Amperage Rating
≦ 160 A

Dados técnicos - comunicação

Amperage Rating
≦ 160 A

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.