Download documento () de 20

266123
Model code: LS-XL

Eaton Moeller® series LS Roller lever, long

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Roller lever
Catalog Number
266123
EAN
4015082661236
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
UL
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
Catalog Notes
Long
Model Code
LS-XL

Especificações do produto

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Roller lever
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Roller lever
Design
EN 50047 Form E

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.