Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

266125
LS-XP

Eaton Moeller® series LS Roller plunger

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series LS Roller plunger
Catalog Number
266125
EAN
4015082661250
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
29 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
DNV
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
Model Code
LS-XP

Especificações do produto

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Roller cam
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Roller plunger
Design
EN 50047 Form C

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.