Download documento () de 20

266130
Model code: LS-XRLA40R

Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever, D=40mm, rubber

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever
Catalog Number
266130
EAN
4015082661304
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
114 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.043 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
IEC 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
Model Code
LS-XRLA40R

Especificações do produto

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Adjustable roller lever
Actuator diameter
40 mm
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Adjustable roller lever
Material
Rubber roller
Rubber (Roller)

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.