Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

266136
Model code: M12B

Eaton Moeller® series M12 Panel plug M12, B-coded, +leadthrough, M20, IP66_x, 250 V, 4A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M12 Accessory Panel plug
Catalog Number
266136
EAN
4015082661366
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
CE
Model Code
M12B

Especificações do produto

Type
M12, B coded
Amperage Rating
4A
Voltage rating
250 V
Number of poles
Four-pole
Accessory/spare part type
Other
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
Pollution degree
3
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts (1-pole, open)
1 A
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
250 V
Product category
Accessories
Material
Molded
Overvoltage category
II
Degree of protection
IP66
Lifespan, mechanical
500 insertion cycles
Rated operational current (Ie)
4 A
Short-circuit protection rating
4 A gG/gL, Fuse, Contacts

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.