Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

266160
Model code: LSM-XRLA

Eaton Moeller® series LSM Adjustable roller lever, D=18mm, metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LSM Adjustable roller lever
Catalog Number
266160
EAN
4015082661601
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
93 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.065 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5
CSA
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
Model Code
LSM-XRLA

Especificações do produto

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Adjustable roller lever
Actuator diameter
18 mm
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Adjustable roller lever

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.