Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

266778
NZM2-4-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 4p, size 2, A

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266778
EAN
4015082667788
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
35 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM2-4-XIPA

Informações adicionais

Phase separator type
Other

Programa de entrega

Frame
NZM2
Number of poles
Four-pole
Type
IP2X protection against contact with finger
Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Cover NZM2-XKSA or NZM2 or NZM2...(C)NA und N(S)2...NA

Verificação do design de acordo com a norma IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.