Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

274418
Z-IS/SPE-1TE

Eaton Distribution board accessory, Lockout device without lock only for FAZ/FAZT, RCCB & RCBO

Especificações gerais

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
274418
EAN
4015082744182
Product Length/Depth
17.5 mm
Product Height
7.1 mm
Product Width
24.6 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
Z-IS/SPE-1TE

Especificações do produto

Used with
MCB lock
Accessory
Accessory for miniature circuit breaker
Features
Switching-on blocking
Switching-off blocking
Accessory/spare part type
MCB locks
Mounting method
Maximum usable diameter of the padlock: 4-5mm
Type
  • Accessory
  • Accessory for miniature circuit breaker
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.