Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

279434
M22-XCK1

Eaton Moeller® series M22 Label for 4-position switch, blank M22-XCK1

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
279434
EAN
4015082794347
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
2 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
IEC 60947
EN 60947
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XCK1

Atuador

Inscription
Other
Language
Other
RAL-number
1004
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
Product Category
Accessories
Used with
Four-position switch
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.