Download documento () de 20

280980
Model code: LS-XSD-Y

Eaton Moeller® series LS Screw-on cover, insulated material, yellow

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Screw-on cover
Catalog Number
280980
EAN
4015082809805
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
10 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
CE
Model Code
LS-XSD-Y

Especificações do produto

Accessory/spare part type
Cover without LED
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Insulated
Degree of protection
IP65

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.