Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

289981
Model code: CI/E-PKZ01-X

Eaton Moeller® series CI Operating framework, IP40_x, for expansion/installation housing

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series CI Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
289981
EAN
4015082899813
Product Length/Depth
158 mm
Product Height
80 mm
Product Width
117 mm
Product Weight
0.26 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Combinable with CI‐PKZ01‐X and E‐PKZ01‐X.
Model Code
CI/E-PKZ01-X

Especificações do produto

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Fitted with:
Notch
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Model
Surface mounting
Degree of protection (front side)
IP40

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.