Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

5E900UD

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 900 VA, 480 W, Input: Schuko, Outputs: (2) DIN, Tower

Especificações gerais

Product Name
Eaton 5E Gen2 UPS
Catalog Number
5E900UD
EAN
3553340704246
Product Length/Depth
288 mm
Product Height
148 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
5.27 kg
Compliances
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certifications
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Ukr
IEC/EN 62040-3
UKCA
Cm

Exportar as especificações do produto