Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

640008FULL-0048X

Eaton, Alarms & signalling devices, Fulleon, Flashni Xenon sounder beacon, 24V DC, Clear lens, Deep white (FW) base (FL/CL/W/D)

General specifications

Product Name
Eaton Flashni Audible visual alarm
Catalog Number
640008FULL-0048X
EAN
4015081801275
Product Length/Depth
121 mm
Product Height
93 mm
Product Width
93 mm
Product Weight
0.33 kg
Compliances
EN

Appearance

Color housing
White
Product branding
Eaton

Environmental

Degree of protection
IP65

Installation

Construction material
ABS/FR
Cable entry
M20 hole

Performance

Type of acoustic signal
Pulse tone/continuous tone
Tones
32
Voice tones
No

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.