Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

744-A2612-00P
Model code: DXG-EXT-3DI3DO1T

Eaton DG1 I/O expansion 3xDI; 3xDO; 1x thermistor for DG1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2612-00P
EAN
4015081721900
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-3DI3DO1T

Especificações do produto

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Input
3 Digital inputs
1 Thermistor input
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Output
3 Digital Outputs

Exportar as especificações do produto

Desenhos

Guias do utilizador

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.