Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

744-A2618-00P
Model code: DXG-MNT-PROFIBUS

Eaton DG1 D-sub-to-terminal PROFIBUS DP adapter card for DG1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DXG Communication module
Catalog Number
744-A2618-00P
EAN
4015081721962
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.023 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-MNT-PROFIBUS

Especificações do produto

Used with
DG1
Product Category
Accessories
Type
Interface converter from 9-pin SUB-D plug to 3-pin control signal terminal
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Protocol
PROFIBUS-DP

Exportar as especificações do produto

Desenhos

Guias do utilizador

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.