Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Interrompido

744-F0117-00P
Model code: DXG-NET-DEVICENET

Eaton DG1 Field bus module DeviceNet for variable frequency drive DG1

General specifications

Product Name
Eaton DG1 Fieldbus module
Catalog Number
744-F0117-00P
EAN
4015081759651
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.034 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Terminal strip, 5-terminal
Model Code
DXG-NET-DEVICENET

Especificações do produto

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Protocol
DeviceNet

Exportar as especificações do produto

Desenhos

Guias do utilizador

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.