Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

SD1XL-S-PV

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, size 1XL PV Fuse Base, 1500 Vdc, 250A

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
SD1XL-S-PV
EAN
5027590419116
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
77.3 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2

Especificações do produto

Amperage Rating
250 A
Fuse size
1XL
Class
Class gPV
Construction size
1XL
Voltage rating
1500 Vdc
Application
Photovoltaic array combiners and disconnects

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.