Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

TP53151-S

Eaton Crouse-Hinds series square extension ring, 4" box, Welded, 1-1/2" depth, (4) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" CKO end, Steel, (2) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" CKO side, 21.0 cubic inch capacity

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square extension ring
Catalog Number
TP53151-S
UPC
662279175492
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.5 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Construction
Welded
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
21.0 cubic inch capacity
End Knockouts
(4) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" CKO
Side knockouts
(2) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" CKO

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.