Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Alimentare de rezervă (UPS)

UPS Eaton 93T

UPS-ul Eaton 93T oferă un cost total de proprietate redus și reziliență, fiabilitate, siguranță, disponibilitate și eficiență maxime, datorită experienței de peste 60 ani. Este ideal pentru aplicații IT, precum centre de date mici, camere de server și aplicații critice, cum ar fi cele comerciale, industriale, financiare, guvernamentale, industriale și de asistență medicală.
TOPOLOGIE
Online
CAPACITATE NOMINALĂ
15 kVA - 80 kVA
EFICIENȚĂ ONLINE
96 %

eaton-93t-15-30-kva-left-with-screen-image.jpg

Interval de putere: 15 - 30 kVA

Dimensiunea: 380 (l) * 740 (a) * 1328 (î)

eaton-93t-40-kva-left-with-screen-image.jpg

Interval de putere: 40 kVA

Dimensiune: 380 (l) * 740 (a) * 1575 (î)

eaton-93t-60-80-kva-left-with-screen-image.jpg

Interval de putere: 60- 80 kVA

Dimensiune: 500 (l) * 822 (a) * 1750 (î)

Pregătit pentru viitor

Adoptarea rapidă a cloud-ului, evoluția constantă a tehnologiilor IT, accentul sporit în ceea ce privește amprenta asupra mediului înconjurător și utilizarea de aplicații din ce în ce mai sofisticate pentru misiuni critice, necesită soluții de protecție a alimentării mai eficiente, rezistente, scalabile și sigure. Noul nivel de eficiență oferit de Eaton 93T minimizează costul total de proprietate, în timp ce siguranța și reziliența maximizează disponibilitatea și asigură continuitatea afacerii.

Costul total de proprietate

Tehnologiile Eaton orientate spre eficiență vă ajută să reduceți semnificativ cheltuielile operaționale și de achiziții. UPS-ul Eaton 93T oferă eficiență online de peste 96% și se amortizează în 3 ani. Sistemul de economisire a energiei (ESS) îmbunătățește eficiența până la 99%. ESS este sistemul de economisire a energiei cel mai de încredere de pe piață, având o istorie vastă cu o bază instalată mare.

Mai multă putere reală într-un UPS mai mic

UPS-ul Eaton 93T maximizează puterea reală disponbilă în timp ce necesită un spațiu cu 20 % mai mic comparativ cu UPS-urile din aceeași clasă. Cu baterii interne opționale până la 80 kVA, nu veți avea nevoie de cabinete externe și veți păstra un spațiu valoros pentru echipamentele dumneavoastră generatoare de venit.

Disponibilitate continuă

UPS-ul Eaton 93T este proiectat pentru o alimentare constantă, neîntreruptă. Datorită tehnologiilor sale avansate încorporate, UPS-ul Eaton 93T va fi disponibil pentru toate nevoile dumneavoastră, fără nici un punct de defect.

Management al performanței de clasă mondială

UPS-ul Eaton 93T se integrează perfect cu soluțiile digitale Eaton Brightlayer, oferind un management al performanței de clasă mondială. Acesta este echipat cu funcții operaționale și de management inteligent pentru a valorifica informațiile în vederea monitorizării, gestionării și optimizării performanței.

Securitate prin design

Securitatea cibernetică se află în centrul filosofiei noastre "securitate prin design". Securitatea cibernetică este încorporată în toate platformele și produsele Eaton de alimentare inteligentă disponibile pe piață.

Monitorizare Eaton securizată cibernetic

Sistemul este monitorizat 24h/7 de un expert Eaton. Răspuns rapid la defecțiuni, raport periodic detaliat cu privire la performanța UPS-ului, inclusiv analize predictive și gestionarea ciclului de viață.

Oferte de service flexibile pentru dumneavoastră

Oferim opțiuni de service flexibile adaptate nevoilor dumneavoastră, cum ar fi: mentenanță UPS, suport tehnic, intervenții de urgență.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close