Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
UPS Eaton 9SX pentru aplicații maritime
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

UPS Eaton 9SX pentru aplicații maritime

UPS-ul Eaton 9SX pentru aplicații maritime are aprobare DNV-GL.
UPS online dublă conversie, cu bypass automat, 1000 VA / 900 W, 3000 VA / 2700 W, format Tower cu șine de montare și amortizoare de vibrații, ecran LCD multilingv, baterii hotswap, software de management al energiei, ieșire pe relee, USB și port serial.

UPS Eaton 9SX pentru aplicații maritime
Capacități nominale
1 și 3 kVA
Topologie
Online
Factor de formă
Tower

Conceput pentru mediu maritim și offshore

Având plăci acoperite cu un strat de protecție și compatibilitate cu medii cu temperaturi ridicate, unitatea 9SX pentru aplicații maritime este concepută pentru mediul maritim și offshore. Acest 9SX ușor de instalat poate fi prins în șuruburi sau sudat pe punte, în partiții sau pe rafturi. Kitul de instalare cuprinde amortizoare de vibrații, care sunt montate sub UPS. 9SX pentru aplicații maritime este un UPS aprobat de DNV-GL.

LCD grafic

Noul LCD grafic furnizează informații clare despre măsurători și starea UPS-ului, toate pe un singur ecran (în șapte limbi). Poziția ecranului LCD poate fi reglată, pentru a oferi cel mai bun unghi atât în utilizarea tower, cât și rack.

Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909