Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
PDU Eaton Managed cu montaj în rack
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PDU Eaton Managed cu montaj în rack

Modelele de ePDU Managed cu montaj în rack permit controlarea și contorizarea de la distanță a dispozitivelor, inclusiv dispozitivele alimentate prin mai multe ePDU-uri. Includ precizie IEC Clasa 1 (1%), un modul de contor hot-swap avansat cu afișaj LCD care indică V, W, A și kWh și capacitatea de a conecta în cascadă 8 ePDU-uri care să împartă aceeași conexiune la rețea și adresă IP

PDU Eaton Managed cu montaj în rack

Comutați prize

Permite controlarea și repornirea de la distanță, în siguranță

Contorizare la nivel de priză

Precizie de nivel IEC +/-1%: Contorizați-vă consumul de energie (kWh) plus V, W și A extrem de precis, la nivel de echipament.

Componentele de rețea Hot-Swap

ePDU G3 dispune de componente de rețea hot-swap – efectuați actualizări sau modificări fără a schimba starea prizei.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909