Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate
Întreruptor automat cu stingere în aer – seria IZMX/INX
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Întreruptor automat cu stingere în aer – seria IZMX/INX

Seria IZMX/INX de la Eaton răspunde atât nevoilor în distribuția energiei de joasă tensiune cât și cererii crescute cu materiale de calitate și construcție îmbunătățită. Dimensiunile compacte minimizează spațiul ocupat inutil pe podea și solicită mai intens componentele integrate. Cele două dimensiuni compacte fac posibilă existența unor panouri de distribuție mai mici. Designul modular și accesoriile comune permit integrarea ușoară a panourilor și tablourilor de distribuție. 

Seria oferă un nivel înalt de funcționalitate și capacitate de comunicație, având o performanță impresionantă. Seria IZMX/INX răspunde oricăror necesități ale clienților, combinând curentul admisibil de scurtă durată și întreruperile mari cu o gamă largă de funcții ale unității de declanșare și comunicații ușor de integrat.

Întreruptor automat cu stingere în aer – seria IZMX/INX
fără cusur
instalare rapidă și ușoară
sigur
siguranță sporită
inteligent
fiabilitate și diagnoză

Tehnologia modernă a întreruptoarelor reduce costurile legate de sistem

Caracteristici principale

  • Tehnologia modernă a întreruptoarelor automate reduce costurile
  • Unități de comandă multifuncționale de ultimă generație 
  • PXR poate fi monitorizat cu ajutorul software-ului PXPM ce permite controlul îmbunătățit precum comanda, emiterea rapoartelor de test profesionale, diagnosticarea erorilor și pașii de urmat pentru rezolvarea acestora.
  • Compatibil cu Profibus, Ethernet și Modbus TCP/IP
  • Design simplificat prin reducerea la doar 2 dimensiuni
  • Conexiune flexibilă și ușoară folosind adaptorul rotativ de conectare și opțiunile de conectare aferente
  • Software-ul de la Eaton contribuie la simplificarea emiterii rapoartelor de test, a intervențiilor în service și personalizării setărilor ducând la economisirea timpului și reducerea efortului de muncă. 
  • O interfață îmbunătățită permite utilizatorilor să vadă și să regleze de la distanță setările unității de declanșare
  • Dimensiunea compactă a cadrului reduce costul cu spațiul ocupat de tablouri.
  • Designul modular și accesoriile comune permit integrarea ușoară a panourilor și tablourilor de distribuție

Soluții individuale combinate cu IZMX

Întreruptoarele automate IZMX pot beneficia în plus de soluții individuale oferind astfel sistemelor mai multă protecție și o siguranță mai mare a personalului în cazul unei defecțiuni. În plus, reduc riscul întreruperilor neintenționate în funcționare. Printre aceste soluții de numără:
  • ARMSTM
  • ARCON®
  • Selectivitate zonală
  • Comutare de la distanță
  • Testare și documentare cu PXPM

Pentru soluții optimizate și rentabile din punct de vedere al costurilor

IZMX16 este cel mai mic întreruptor automat din lume în clasa lui – fără pierderea performanțelor tehnice. Datorită dimensiunii compacte, îi permite utilizatorului să creeze concepte inovatoare, de exemplu să instaleze două întreruptoare unul lângă altul în variantă debroșabilă, într-o confecție metalică având lățimea secțiunii de 600 mm. Acest lucru asigură o configurare rentabilă a secțiunii din punct de vedere a costurilor și în plus, contribuie la economisirea spațiului de montaj. Acolo unde este necesară comutarea de la distanță, acest spațiu poate să găzduiască inclusiv un motor pentru pretensionarea mecanismului cu arc cu energie mecanică stocată și bobinele electromagnetice pentru comanda de pornire/oprire. O performanță mai mare într-un spațiu mai mic este practic imposibilă.

IZMX40 este un întreruptor automat având curenți nominali până la 4000 A cu volumul unui întreruptor de 3200 A, fără a fi nevoie de a instala borne suplimentare de conectare pentru sistemele de bare de distribuție în zona de conexiune. Testele pentru integrarea întreruptorului automat în sistemele de tablouri echipate de la Eaton, confirmă atât performanța tehnică excepțională a acestuia, cât și compatibilitatea optimă, datorită sistemului de conexiune flexibil. Structura modulară, soluțiile de detalii integrate, dar și gama completă de accesorii și funcțiile suplimentare facilitează adaptarea întreruptorului automat în orice aplicație solicitată. Opțional, întreruptorul automat poate fi adaptat chiar din fabrică – fără costuri adiționale sau lucrări de instalare suplimentare.

Platforma de generație următoare pentru unitățile de declanșare este denumită Power Xpert Release (PXR)

Ecranul matricial cu rezoluție înaltă a fost îmbunătățit pentru a fi mereu activ, afișând constant starea selectivității zonale (ZSI), starea bateriei și curentul nominal In. Toate datele pot fi transferate prin funcția de comunicație Modbus, Profibus sau Ethernet, iar pentru siguranță poate fi adăugată o parolă, pentru evitarea modificărilor neautorizate. În plus, a fost adăugat un cod QR pentru identificare ușoară și pentru a accesa informații suplimentare.
Cum să cumpărați de la Eaton
Contactați-ne

Phone +40 21 361 0909